Azyklische serielle Datenübertragung der Datenwörter
Die Übertragungszeit für einen Parameterzugriff ist abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Teilnehmer und kann bis zu 5.7 s dauern.
Im Profil S-7.A.5 werden die Umrichterparameter durch azyklischen seriellen CTT2‑Dienste ausgetauscht.
Teilnehmertyp | Teilnehmerprofil | Datenbreite Nutzdaten | Minimale Bitrate bei maximal Bit/s |
|---|---|---|---|
Doppelteilnehmer | S-7.A.5 (CTT2) | 2 – 32 Byte (OUT) | 17 |
2 – 32 Byte (IN) | 17 |
Das 12-Byte-Smart-Parameter-Access-Protokoll (SPA) wird bei einer Übertragungsrate von 17 Bits/s in maximal 5.7 s übertragen.
t | Übertragungszeit für einen Parameter, [t] = s |
N1 | Anzahl der Teilnehmer |
N2 | Anzahl der Umrichter mit Doppelteilnehmerprofil |