Documentations dans Online Support
- Ouvrir la page d'accueil du site internet.
- Suivre les étapes suivantes.
Le masque suivant s'ouvre.
[1] | Onglet "Documentations" | [3] | Champ de recherche |
[2] | Générer package documentaire |
- Dans le champ de recherche [3], saisir une référence de documentation, une codification, un numéro de série ou la référence d'une offre ou d'un accusé de réception de commande, puis cliquer sur [Rechercher]. Selon le contenu du champ de saisie, une autre fenêtre s'ouvre.
- Saisie d'une référence de documentation, d'une codification ou d'un numéro de série : ouverture de la fenêtre de sélection des documentations
- Saisie d'une référence d'offre ou d'accusé de réception de commande : avec les droits d'accès correspondants, toutes les positions de l'opération sont répertoriées. Pour accéder à cette fonction, il faut être connecté. Sélectionner la position souhaitée. Cliquer sur [Suivant]. Une fenêtre s'ouvre, permettant de sélectionner et de télécharger les données et documents souhaités.
[4] | Sélection des types de documentations et des langues | [6] | Télécharger et transférer les documents |
[5] | Marquer les documents |
- Le bloc "Réglages" [4] permet de définir les types de documentations et les langues aux besoins de l'utilisateur. Le symbole roue dentée donne accès à la liste complète des types de documentations et des langues. Si l'utilisateur est connecté, les réglages pour la documentation peuvent être sauvegardés.
- Sélectionner les documentations souhaitées [5]. Télécharger la documentation dans un fichier ZIP ou la transférer à une adresse e-mail [6].
Il est également possible de télécharger les documents un à un
, les transférer
ou les commander gratuitement sous forme imprimée
(uniquement dans certains pays, nous consulter). Les documents sélectionnés sont également disponibles en version HTML / en ligne
.