Données CAO dans Online Support
- Ouvrir la page d'accueil du site internet.
- Suivre les étapes suivantes.
Le masque suivant s'ouvre.
[1] | Onglet "Données CAO" | [2] | Champ de recherche |
- Dans le champ de recherche [2], saisir une codification, un numéro de série ou la référence d'une offre ou d'un accusé de réception de commande.
- Cliquer sur [Rechercher].
- Selon le contenu du champ de saisie, une autre fenêtre s'ouvre.
- Saisie d'un numéro de série : ouverture de la fenêtre de réglage et de téléchargement des données CAO.
- Saisie d'une codification SEW : ouverture directe de la fenêtre des spécifications produit (voir la capture d'écran). Affiner les spécifications du produit, puis cliquer sur [Générer données CAO] pour ouvrir la fenêtre de réglage et de téléchargement des données CAO.
- Saisie d'une référence d'offre ou d'accusé de réception de commande : avec les droits d'accès correspondants, toutes les positions de l'opération sont répertoriées. Pour accéder à cette fonction, il faut être connecté. Sélectionner la position souhaitée. Cliquer sur [Suivant]. Une fenêtre s'ouvre, permettant de sélectionner et de télécharger les données et documents souhaités.

Capture d'écran de la fenêtre de réglage et de téléchargement des données CAO
[3] | Barre de navigation | [6] | Barre d'activités |
[4] | Définition des formats et des vues | [7] | Téléchargement des fichiers un par un |
[5] | Liens vers d'autres formats d'exportation |
|
- Définir les formats CAO et les vues [4] souhaitées pour l'exportation des données.
Le symbole roue dentée [5] permet de définir des formats d'exportation supplémentaires. Si l'utilisateur est connecté, les réglages pour l'exportation peuvent être sauvegardés. - Pour télécharger les données compressées dans un fichier ZIP ou les transférer, cliquer sur [Télécharger tout dans fichier ZIP] ou sur [Transférer] dans la barre d'activités [6]. La fonction [Transférer] permet d'envoyer le fichier par le biais de la messagerie ou de copier un lien vers le résultat dans le presse-papiers. Les données CAO peuvent aussi être téléchargées séparément en différents formats [7].
REMARQUE