Micro DLC mit Funkmodem REC5
Geräte mit folgenden Typenbezeichnungen:
- PHC..A-..-W42A-..
- PHE..A-..-..W.A-00
Zugriff über Feldbus- und Engineering-Schnittstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
Dienst | Port | Protokoll | Werkseinstellung | Authentifizierung |
@CHIPTOOL Scanport | 8001 | UDP | aktiv | nein |
DHCP-Client | 68 | UDP | aktiv | nein |
Engineering | 17784 | UDP | aktiv | ja |
FTP-Server | 21 | TCP | aktiv | ja |
SEWOS-Loader | ||||
| 5200 | UDP | aktiv | nein |
| 5210 | UDP | aktiv | nein |
| 5500 | UDP | aktiv | nein |
| 11369 | UDP | aktiv | nein |
| 53117 | TCP | aktiv | nein |
SSH-Server | 22 | TCP | aktiv | ja |
Telnet-Server | 23 | TCP | aktiv | ja |
TFTP-Client | 69 | UDP | aktiv | nein |
Webserver | 80 | TCP | aktiv | nein |