Denominação do tipo MOVIMOT® advanced DSI

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de acionamento.

R

Tipo do redutorOutras séries do redutor podem ser encontradas no catálogo de motorredutores

R = redutor primário

87

Tamanho do redutorOutros tamanhos do redutor podem ser encontrados no catálogo de motorredutores

DRN

Linha de produtos

DRN = motor assíncrono Tipo DRN..

DR2C = motor de alto rendimento tipo DR2C..

80

Tamanho do motor

71, 80, 90, 100 com tampa de controle do tamanho 1

100, 112, 132 com tampa de controle do tamanho 2

S

Comprimento do motor

S = Short

MS = Medium Short

M = Medium

L = Long

MK = Medium (versão curta)

LS = Long (versão curta)

4

Número de polos

4 = motores de 4 polos

/

BE1

Freio

BE03 = freio BE03

BE05 = freio BE05

BE1 = freio BE1

BE2 = freio BE2

BE5 = freio BE5

BE11 = freio BE11

BE20 = freio BE20

HF

 

Opções de freio

HF = alívio manual do freio sem retorno automático

HR = alívio manual do freio com retorno automático

/

DI

Integração do motor digital

DI = Digital Interface

/

DSI

Variante de comunicação

DSI = Direct Systembus Installation

/

EI8Z

Opcional

EI8Z = encoder de volta única com conexão DDI

AK8Z = encoder absoluto de múltiplas voltas com conexão DDI

IV = conector

TF = proteção do motor

D11 = interruptor de corte em carga com contato de retorno

BW1 = resistência de frenagem integrada BW 1

BW2 = resistência de frenagem integrada BW 2

PE = União roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico

AL = ventilador de metal

C = chapéu

RI = isolamento reforçado de enrolamento

2W = ponta de eixo no motor/motor com freio