Plaqueta de identificação 2 (Motor DRN..)

A figura abaixo mostra um exemplo de plaqueta de identificação do motor DRN..

[1]

Rotação nominal do motor

[2]

Marcações/aprovações do motor

[3]

Quantidade de fases e norma de valores nominais/potência

[4]

Tensão nominal e tipo de conexão do motor

[5]

Classe IE e rendimento do motor no ponto nominal

[6]

Grau de proteção da unidade de acionamento

[7]

Corrente nominal no tipo de conexão do motor

[8]

Apenas para motores com freio:

  • Tensão de alimentação do freio
  • Torque de desaceleração do freio

[9]

Em caso de motores sem redutor:

  • Flange
  • Ponta de eixo
  • Forma construtiva

Em caso de motores com redutor:

  • Redução do redutor
  • Torque de saída do redutor
  • Forma construtiva
  • Tipo e quantidade de óleo

[10]

Faixa de temperatura ambiente da unidade de acionamento

[11]

Peso da unidade de acionamento

[12]

Faixa de variação do motor

[13]

Classe térmica do motor

[14]

Potência nominal do motor

[15]

Frequência nominal do motor

[16]

Número de série da unidade de acionamento

[17]

Denominação do tipo da unidade de acionamento