Tolerâncias em trabalhos de montagem para extremidades de eixos do motor

A tabela abaixo mostra as tolerâncias permitidas das pontas de eixos e flanges da unidade de acionamento:

Ponta de eixo

Flanges

Tolerância de diâmetro de acordo com EN 50347

  • ISO j6 para Ø ≤ 28 mm
  • ISO k6 para Ø ≥ 38 mm ≤ 48 mm
  • ISO m6 para Ø ≥ 55 mm
  • Furo de centração de acordo com DIN 332, forma DR..

Tolerância de encaixe de centração de acordo com EN 50347

  • ISO j6 para Ø ≤ 250 mm
  • ISO h6 para Ø ≥ 300 mm