Denominação do tipo da tampa de controle DSI..
A tabela seguinte mostra a denominação do tipo da tampa de controle:
DSI | Linha de produtos DSI = tampa de controle Direct Systembus Installation |
1 | Tipo de comunicação 1 = EtherCAT®/SBusPLUS |
0 | Configuração de conexão 0 = conectores M12 para I/Os digitais e fieldbus 1 = conector M12 para entradas/saídas digitaisA conexão fieldbus ocorre através de conectores Mini I/O na unidade de conexão 2 = sem conector M12A conexão fieldbus ocorre através de conectores Mini I/O na unidade de conexão |
A | Versão comunicação |
– |
|
0020 | Corrente nominal de saída da tampa de controle 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | Tensão de alimentação 5 = 500 VCA |
0 | Variante módulo de potência EMC 0 = supressão de interferência 1 = versão de rede IT |
3 | Tipo de conexão 3 = trifásico |
– |
|
A | Versão |
– |
|
S | Variante da unidade S = perfil do system busSe a denominação do tipo "0" estiver neste local, a variante da unidade = S (perfil do system bus). E = perfil da unidade CiA402 (DS402) |
0 | Nível de tecnologia 0 = nível de tecnologia 0 (padrão) |
0 | Nível de aplicação 0 = nível de aplicação 0 (padrão) 1 = nível de aplicação 1 (necessário para MOVIKIT® Positioning Drive) 2 = nível de aplicação 2 |
– |
|
000 | Versão MOVIKIT® 000 = nenhum módulo MOVIKIT® carregado de fábrica (controle com interface de dados de processo configurável livremente) 001 = MOVIKIT® Velocity Drive 002 = MOVIKIT® Positioning Drive (nível de aplicação 1 necessário) |
/ |
|
SBA | Opcional de segurança SBA = Comunicação segura com placa de segurança |
/ |
|
B | Opcional do modo de operação B = sistema de controle do freio C = identificação específica do cliente P = parametrização específica do cliente |