Typenbezeichnung Elektronikdeckel DSI..
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Elektronikdeckels:
DSI | Produktfamilie DSI = Elektronikdeckel Direct Systembus Installation |
1 | Typ Kommunikation 1 = EtherCAT®/SBusPLUS |
0 | Anschlusskonfiguration 0 = M12-Steckverbinder für Digitale Ein-/Ausgänge und Feldbus 1 = M12-Steckverbinder für Digitale Ein-/AusgängeDer Feldbusanschluss erfolgt über Mini-I/O-Steckverbinder an der Anschlusseinheit 2 = Ohne M12-SteckverbinderDer Feldbusanschluss erfolgt über Mini-I/O-Steckverbinder an der Anschlusseinheit |
A | Version Kommunikation |
– |
|
0020 | Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | Anschluss-Spannung 5 = AC 500 V |
0 | Leistungsteil-Variante EMV 0 = Grundentstörung 1 = IT-Netz-Ausführung |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasig |
– |
|
A | Version |
– |
|
S | Gerätevariante S = SystembusprofilWenn an dieser Stelle der Typenbezeichnung "0" steht, ist die Gerätevariante = S (Systembusprofil). E = Geräteprofil CiA402 (DS402) |
0 | Technologielevel 0 = Technologielevel 0 (Standard) |
0 | Applikationslevel 0 = Applikationslevel 0 (Standard) 1 = Applikationslevel 1 (Erforderlich für MOVIKIT® Positioning Drive) 2 = Applikationslevel 2 |
– |
|
000 | MOVIKIT® Version 000 = Ab Werk kein MOVIKIT®-Modul geladen (Steuerung mit frei konfigurierbarer Prozessdaten-Schnittstelle) 001 = MOVIKIT® Velocity Drive 002 = MOVIKIT® Positioning Drive (Applikationslevel 1 erforderlich) |
/ |
|
SBA | Safety-Option SBA = Sichere Kommunikation mit Sicherheitskarte |
/ |
|
B | Betriebsartoption B = Bremsenansteuerung C = Spezifische Kundenkennung P = Kundenspezifische Parametrierung |