Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △, punto de funcionamiento del motor 400 V/100 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:20, tapa de la electrónica tamaño 2
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100LS4/D.. | 100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2 | Tamaño 2 | ||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
Potencia nominal | PN | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
Par nominal | MN | 9.9 Nm | 13.2 Nm | 18.1 Nm | 24.7 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN | 210 % | 210 % | 210 % | 200 % | ||
Velocidad nominal | nN | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | |
Rango de ajuste de velocidad | Sin Encoder | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
Con Encoder | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | ||
Corriente nominal del motor | Imot | 6.7 A | 8.8 A | 11.3 A | 15.3 A | |
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE11 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 28 Nm | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 82 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 88 10-4 kgm2 | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | |
Masa | Sin freno |
| 36 kg | 43 kg | 54 kg | 65 kg |
Con freno |
| 45 kg | 49 kg | 61 kg | 80 kg |