Indicaciones generales
Notas de seguridad MOVIMOT® advanced
Descripción del producto
Datos técnicos
Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento
Planificación de proyecto de seguridad funcional
Estructura de la unidad
Instalación mecánica
Instalación eléctrica
Puesta en marcha
Funcionamiento
Inspección y mantenimiento
Inspección y mantenimiento
Lista de direcciones
Indicaciones generales
loading...
Notas de seguridad MOVIMOT® advanced
loading...
Descripción del producto
loading...
Datos técnicos
Notas generales
Datos de la unidad
Resistencias de frenado
Kit de montaje de resistencia de frenado BW...-.../..C
Reactancia de red
Datos técnicos freno
Protección de superficie
Racores
Cable de conexión
Cargas radiales
Posiciones de montaje
Planos dimensionales de la unidad de accionamiento
Planos dimensionales de conector enchufable de la tapa de la electrónica
Planos dimensionales de conector enchufable de la caja de conexiones
Plano dimensional del estribo de protección
Notas generales
loading...
Datos de la unidad
Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DR2C..
Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DRN..
Condiciones ambientales
Factores que reducen la potencia
Intensidad de corriente admisible de las bornas
Alimentación de 24 V CC
Salida auxiliar de 24 V CC
Entradas binarias
Salidas binarias
Datos técnicos de la interfaz EtherCAT®
Datos técnicos de la interfaz EtherCAT®, perfil CiA402
Datos electrónicos – Función parcial de seguridad
Datos técnicos de la opción de encoder
Datos técnicos de consolas de programación CBG..
Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DR2C..
loading...
Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DRN..
Entrada (tipo de conexión: ☆)
Entrada (tipo de conexión: △)
Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 1
Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 2
Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △, punto de funcionamiento del motor 400 V/100 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:20, tapa de la electrónica tamaño 1
Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △, punto de funcionamiento del motor 400 V/100 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:20, tapa de la electrónica tamaño 2
Curvas características del motor
Tapa de la electrónica (variador) tamaño 1
Tapa de la electrónica (variador) tamaño 2
Freno chopper y resistencia de frenado
Lugar de montaje
Información general
Curvas características del motor
Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆)
Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △)
Factores que reducen la potencia
loading...
Alimentación de 24 V CC
loading...
Resistencias de frenado
loading...
Kit de montaje de resistencia de frenado BW...-.../..C
loading...
Reactancia de red
loading...
Protección de superficie
loading...
Racores
loading...
Cable de conexión
loading...
Cargas radiales
loading...
Posiciones de montaje
loading...
Planos dimensionales de la unidad de accionamiento
loading...
Planos dimensionales de conector enchufable de la tapa de la electrónica
loading...
Planos dimensionales de conector enchufable de la caja de conexiones
loading...
Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento
loading...
Planificación de proyecto de seguridad funcional
loading...
Estructura de la unidad
loading...
Instalación mecánica
loading...
Instalación eléctrica
loading...
Puesta en marcha
loading...
Funcionamiento
loading...
Inspección y mantenimiento
loading...
Inspección y mantenimiento
loading...
Curvas características del motor
Información adicional
Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆)
Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △)
❮
❯
MOVIMOT® advanced
Idioma
Deutsch
汉语
English
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Principal
Datos técnicos
Datos de la unidad
Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DRN..
Curvas características del motor