Interruptores DIP S1/1 a S1/4 y S2/1 a S2/4

En los interruptores DIP S1/1 a S1/4 y S2/1 a S2/4 se ajusta la ID de unidad EtherCAT® de la unidad de accionamiento.

Ejemplo dirección 17:

Interruptores DIP

Ajuste

Cálculo

S1/1

ON

20 x 1 =

1

S1/2

OFF

21 x 0 =

0

S1/3

OFF

22 x 0 =

0

S1/4

OFF

23 x 0 =

0

S2/1

ON

24 x 1 =

16

S2/2

OFF

25 x 0 =

0

S2/3

OFF

26 x 0 =

0

S2/4

OFF

27 x 0 =

0

ID de unidad EtherCAT®:

17