选择驱动装置MOVIMOT® advanced
MOVIMOT® advanced驱动装置的选择遵循以下几点:
- 选择合适的减速器规格
(规定参数:斜齿轮-伞齿轮减速器) - 要求:减速器的最大输出扭矩必须大于所需的最大应用扭矩:M最大输出≥ M最大。
- 基于应用计算,考虑到效率,得出起动期间(首个运动分段)的最大应用扭矩为M最大 = 145 Nm。
- 结果:K.37规格的斜齿轮-伞齿轮减速器符合该要求。
- 通过匹配的输出转速选择传动比:
- 要求:基于应用计算,得出所需的最大输出转速为n最大 = 50 min-1。
- 为实现较大的设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速n输入 = n额定 = 1400 min-1(采用星形连接方式时的电机额定转速)时达到所要求的输出转速。
- 结果:由于所选减速器不存在理想的传动比
,因此选择下一个较小的可用传动比i = 24.99。 - 在此示例中,不会在齿轮轴上产生外部径向力。
- 选择匹配的电机:
- 要求:请选择峰值至少为
的电机/变频器组合。
- 结果:从下表(出自“技术数据”一章)中选出对应变频器为2.0 A的DRN80MK4/D..电机。
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
电子设备盖板规格 | 规格1 | 规格1 | ||||||
电子设备盖板(变频器) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
电子设备盖板额定输出电流 | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
额定功率 | P额定 | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.5 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % |
- 检查其他方面:
- 所选电机/减速器组合的可造性
- 服务系数
- 检查设置范围:
- 应用的设置范围
- 由此标准控制范围为1:10(星形连接)便足够。无需选择编码器选件。
- MOVIMOT® advanced的热检查
- 要求:应用的有效扭矩需求必须小于驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题。
- 有效扭矩需求(包括应用的效率)为45.1 Nm,这对应于电机轴上的扭矩需求
。
- 所选择的电机/变频器组合“DRN80MK4/D..及对应变频器2.0 A”具有3.7 Nm的额定扭矩。
- 结果:满足要求。
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
电子设备盖板规格 | 规格1 | 规格1 | ||||||
电子设备盖板(变频器) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
电子设备盖板额定输出电流 | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
额定功率 | P额定 | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.5 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % |
- 检查其他方面:
- 环境温度提高造成的降额
- 安装高度造成的降额