Selección de la unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced
La selección de la unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced se realiza en función de los siguientes puntos:
- Selección de un tamaño de reductor adecuado
(Especificación: reductor de grupo cónico) - Requisito: El par de salida máximo del reductor debe ser mayor que el par de aplicación máximo requerido: Ma máx ≥ Mmáx.
- De los cálculos de la aplicación resulta, teniendo en cuenta el grado de rendimiento, un par de aplicación máximo en el arranque (primer tramo de movimiento) de Mmáx = 145 Nm.
- Resultado: Los reductores de grupo cónico del tamaño K.37 cumplen este requisito.
- Selección de la transmisión con velocidad de salida adecuada:
- Requisito: De los cálculos de la aplicación resulta una velocidad de salida máxima requerida de nmáx = 50 min-1.
- Para obtener un rango de ajuste amplio y un grado de efectividad óptimo, la velocidad de salida necesaria habrá de ser alcanzada de forma tan exacta como sea posible en la velocidad de entrada de ne = nN = 1400 min-1 (velocidad nominal del motor con conexión en estrella).
- Resultado: Como la relación de transmisión ideal
no existe con el reductor seleccionado, se selecciona la relación de transmisión inmediatamente inferior i = 24.99. - En este ejemplo no se producen cargas radiales externas en el eje del reductor.
- Selección del motor adecuado:
- Requisito: Seleccione una combinación de motor y variador que pueda facilitar como mínimo
en el pico.
- Resultado: Seleccione en la tabla siguiente (del capítulo "Datos técnicos") el motor DRN80MK4/D.. con el variador asociado 2.0 A.
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | ||||||
Tapa de la electrónica (variador) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Potencia nominal | PN | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | |
Par nominal | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.5 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % |
- Comprobación de otros temas:
- Viabilidad de construcción de la combinación de motor y reductor seleccionada
- Factor de servicio
- Comprobación del rango de ajuste:
- Rango de ajuste de la aplicación
- De este modo, el rango de regulación estándar de 1:10 (conexión en estrella) es suficiente. No se debe seleccionar la opción de encoder.
- Comprobación térmica de MOVIMOT® advanced
- Requisito: Para que no haya problemas térmicos, la demanda de par efectiva de la aplicación debe ser menor que el par de salida continuo de la unidad de accionamiento.
- La demanda de par efectiva (inclusive grado de rendimiento de la aplicación) es de 45.1 Nm, lo que en el eje del motor supone una demanda de par de
.
- La combinación de motor y variador seleccionada DRN80MK4/D.. con el variador asociado 2.0 A dispone de un par nominal de 3.7 Nm.
- Resultado: Se cumplen los requisitos.
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | ||||||
Tapa de la electrónica (variador) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Potencia nominal | PN | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | |
Par nominal | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.5 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % |
- Comprobación de otros temas:
- Reducción de potencia por temperatura ambiente aumentada
- Reducción de potencia por altitud de la instalación