直交轴减速器

下表所示为带直交轴减速器的MOVIMOT® advanced驱动装置的主要技术数据概览:

驱动装置

K..DR../D..

S..DR../D..

W..DR../D..

技术数据

输出转速

n输出

min-1

0.71 – 1031

0.49 – 731

1.9 – 906

持续输出扭矩

M输出扭矩

Nm

最大65500

最大5280

最大460

允许的径向力,输出侧,M输出扭矩

F横向

N

最大190000

最大37100

最大6940

传动比范围

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 141.23

服务系数

f运行

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

机械数据

空心轴

X

X

X

法兰安装

X

X

X

地脚安装

X

X

X

B5法兰

X

X

X

B14法兰

X

X