redutor angular
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® advanced com redutores angulares:
Unidade de acionamento | K..DR../D.. | S..DR../D.. | W..DR../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Dados técnicos |
|
|
| |
Rotação de saída | na min-1 | 0.71 – 1031 | 0.49 – 731 | 1.9 – 906 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | Até 65500 | Até 5280 | Até 460 |
Força radial permitida no lado da saída em Ma | FRa N | Até 190000 | Até 37100 | Até 6940 |
Faixa de redução | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 141.23 |
Fator de serviço | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Dados mecânicos | ||||
Eixo oco | X | X | X | |
montagem do flange | X | X | X | |
montagem do pé | X | X | X | |
flange B5 | X | X | X | |
flange B14 | X | X | – | |