概述

MOVIMOT® advanced

电源开关的许可次数

1 x 每分钟

 

最短“断电”时间

10 s

操作模式

S1,DB (EN 60034-1)

冷却方式

规格1电子设备盖板

和规格2电子设备盖板,无风扇:

自冷却

规格2
电子设备盖板,带风扇:

通过风扇冷却

报告功能

用于报告设备状态的显示单元

必要的防护措施

设备接地

端子的电流负载能力

参见章节:

抗干扰性能

EN 61800-3,第2类环境(工业环境)

干扰辐射

EN 61800-3,C3类

针对IT系统配电网,指定任何EMC类别。

质量

参见章节“技术数据” > “设备数据” > “MOVIMOT® advanced的一般技术数据” > 电机..