连接至X31(接线盒中的RJ10)
注意
接头X31可提供24 V电源电压,用于运行所连接的选件。
所连接的额定电压较低的选件损坏。
- 在接头X31上仅连接额定电压为24 V的选件,例如:
- 接口适配器USM21A,
- 操作面板CBG..
- 下列额定电压为5 V的选件不得连接在接头X31上:
- USB11A、UWS11A、UWS21A接口适配器
- 操作面板DBG..、GBG21A。


[1] | 连接电缆USB-A/USB-2.0-Mini-B (SEW-EURODRIVE可提供,部件号:25643517) |
[2] | 操作面板CBG22A、CBG21A或CBG11A |
[3] | 连接电缆D型插头/RJ10 (SEW-EURODRIVE可提供,部件号:28117832) |