Conexión a X31 (RJ10 en la caja de conexiones)
ATENCIÓN
La conexión X31 ofrece una tensión de alimentación de 24 V para el funcionamiento de las opciones conectadas.
Deterioro de las opciones conectadas con tensión nominal baja.
- Conecte a la conexión X31 sólo opciones con una tensión nominal de 24 V, p. ej.:
- Adaptador de interfaz USM21A,
- Consolas de programación CBG..
- La siguientes opciones con una tensión nominal de 5 V no se deben conectar a la conexión X31:
- Adaptador de interfaces USB11A, UWS11A, UWS21A
- Consolas de programación DBG.., GBG21A.


[1] | Cable de conexión USB-A/USB-2.0-Mini-B (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 25643517) |
[2] | Consola de programación CBG22A, CBG21A o CBG11A |
[3] | Cable de conexión Sub D/RJ10 (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28117832) |