EMC安装设计
接线盒上的等电位连接
安装规定
安装结构布置
MOVIMOT® advanced DFC的端子分配
安全功能连接方式
MOVIMOT® advanced DFC接线图
电缆穿引和电缆屏蔽
EMC电缆固定头
散装电缆
插接头
可选插接头的配置
连接单元上的插接头分配
电子设备盖板上的插接头分配
计算机连接
EMC安装设计
loading...
安装规定
loading...
安装结构布置
loading...
MOVIMOT® advanced DFC的端子分配
loading...
安全功能连接方式
loading...
电缆穿引和电缆屏蔽
loading...
EMC电缆固定头
loading...
散装电缆
loading...
插接头
loading...
可选插接头的配置
loading...
连接单元上的插接头分配
loading...
电子设备盖板上的插接头分配
loading...
计算机连接
与接口适配器USM21A连接
通过以太网连接
通过操作面板进行连接
与接口适配器USM21A连接
连接到X4142(接线盒上的M12)
连接至X31(接线盒中的RJ10)
连接到X4142(接线盒上的M12)
loading...
通过以太网连接
loading...
通过操作面板进行连接
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
连接至X31(接线盒中的RJ10)
注意
接头X31可提供24 V电源电压,用于运行所连接的选件。
所连接的额定电压较低的选件损坏。
在接头X31上仅连接额定电压为24 V的选件,例如:
接口适配器USM21A,
操作面板CBG..
下列额定电压为5 V的选件
不得
连接在接头X31上:
USB11A、UWS11A、UWS21A接口适配器
操作面板DBG..、GBG21A。
[1]
USB 2.0连接电缆
(市售品,包含在USM21A的供货范围内)
[2]
接口适配器USM21A
[3]
RJ10/RJ10连接电缆
(包含在接口适配器USM21A的供货范围内)
❮
❯
MOVIMOT® advanced
语言
Deutsch
汉语
Brasileiro
Español
English
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
计算机连接
与接口适配器USM21A连接
连接至X31(接线盒中的RJ10)