Conexión a X31 (RJ10 en la caja de conexiones)
ATENCIÓN
La conexión X31 ofrece una tensión de alimentación de 24 V para el funcionamiento de las opciones conectadas.
Deterioro de las opciones conectadas con tensión nominal baja.
- Conecte a la conexión X31 sólo opciones con una tensión nominal de 24 V, p. ej.:
- Adaptador de interfaz USM21A,
- Consolas de programación CBG..
- La siguientes opciones con una tensión nominal de 5 V no se deben conectar a la conexión X31:
- Adaptador de interfaces USB11A, UWS11A, UWS21A
- Consolas de programación DBG.., GBG21A.


[1] | Cable de conexión USB-2.0 (comercial, incluido en el contenido del suministro del USM21A) |
[2] | Adaptador de interfaz USM21A |
[3] | Cable de conexión RJ10/RJ10 (incluido en el contenido del suministro del USM21A) |