PROFINET-IO接口的技术数据

PROFINET IO
电子设备盖板

PROFINET IO,版本A
DFC2.A

PROFINET IO,版本B
DFC2.B

制造商识别号

010A十六进制

010A十六进制

设备ID

14十进制

20十进制

连接技术

M12插接头,
Mini IO插接头

M12插接头

波特率

100 MBaud(全双工)

100 MBaud(全双工)

应用协议

PROFINET IO、HTTP、SNMP、
SEW应用服务

PROFINET IO、SNMP、
SEW应用服务

所使用的端口号

80、161、310,PROFINET
DCE/RPC端口(动态,通过End Point Mapper)

161、310,PROFINET
DCE/RPC端口(动态,通过End Point Mapper)

一致性等级

C

B

 

实时类别

RT(Real Time,实时),IRT(Isochronous Realtime,等时实时)

RT(Real Time,实时)

 

净载荷类别

3

3

 

拓扑识别

是 (LLDP)

是 (LLDP)

 

自动寻址

是 (LLDP,DCP)

是 (LLDP,DCP)

 

I&M

1 – 4

1 – 4

介质冗余

MRP

共享设备

以太网交换机

2个端口,集成式

2个端口,集成式

 

技术

直通转发,存储转发

存储转发

 

直通转发
等待时间

5.5 μs

无说明

 

存储转发
等待时间

由数据包大小决定

由数据包大小决定

应用程序配置文件

PROFIsafe, PROFIenergy

PROFIsafe

允许的导线类型

自类别5起,等级D(符合IEC 11801)

自类别5起,等级D(符合IEC 11801)

最大导线长度(从交换机到交换机)

100 m

100 m

GSD文件名

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics-jjjjmmdd-hhmmss

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-Decentralized-Electronics-B-jjjjmmdd-hhmmss.xml

Bitmap文件名

GSDML-010A-000E-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics.bmp

GSML-010A-0014-MOVI-C-Decentralized-Electronics.bmp