数字量输入端
数字量输入端 | ||
|---|---|---|
输入端数量 | 4 (+ 2) | |
输入端类型 | PLC兼容,符合EN 61131-2标准(数字量输入端类型3) DI01 ~ DI04:R内部 ≈ 4.5 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms DIO01 ~ DIO02:R内部 ≈ 4.0 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms 信号电平 | |
DC +11至+30 V | = “1” = 触点闭合 | |
DC -3至+5 V | = “0” = 触点断开 | |
传感器/执行器供电 | 根据EN 61131-2为DC 24 V, 外部电压和短路保护 | |
最大导线长度 | 30 m | |
内部供电时允许的总电流 | 250 mA(所有连接的传感器/执行开关的总和,最大单一负荷:250 mA) | |
外部供电时允许的总电流 | 500 mA(所有连接的传感器/执行开关的总和,最大单一负荷:500 mA) | |