Entradas digitais
Entradas digitais | ||
---|---|---|
Quantidade de entradas | 4 (+ 2) | |
Tipo de entrada | Compatível com CLP de acordo com EN 61131-2 (entradas digitais tipo 3) DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de amostragem ≤ 2 ms DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, ciclo de amostragem ≤ 2 ms Nível de sinal | |
+11 até +30 VCC | = "1" = contato fechado | |
-3 até +5 VCC | = "0" = contato aberto | |
Alimentação sensor/atuador | 24 VCC conforme EN 61131-2, à prova de tensão externa e de curto-circuito | |
Comprimento máx. do cabo | 30 m | |
Corrente total admissível com alimentação interna | 250 mA (soma de todos os sensores/atuadores conectados, carga máxima individual: 250 mA) | |
Corrente total admissível com alimentação externa | 500 mA (soma de todos os sensores/atuadores conectados, carga máxima individual: 500 mA) |