调试提示
调试的前提条件
DIP开关
调试过程
使用CBG22A现场操作面板进行调试
使用操作面板CBG21A进行调试
使用操作面板CBG11A进行调试
过程数据配置 > MOVIKIT®功能模块“5PD Velocity Drive”
配置停机时的驱动装置行为 (FCB02、FCB13、FCB14)
调试提示
loading...
调试的前提条件
loading...
DIP开关
概览
DIP开关说明
概览
loading...
DIP开关说明
DIP开关S1/1:转向改变 (PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
DIP开关S1/2:在FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 - 启用(PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
DIP开关S1/3:禁用转速监控 (PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
DIP开关S1/1 ~ S1/4和S2/1 ~ S2/4 (POWERLINK)
调试过程
loading...
使用CBG22A现场操作面板进行调试
loading...
使用操作面板CBG21A进行调试
loading...
使用操作面板CBG11A进行调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
DIP开关S1/3:禁用转速监控 (PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
提示
如果通过参数访问禁用此DIP开关的功能,则相应参数最后激活的设置保持不变。
通过此DIP开关可以禁用转速监控。
转速监控关 (S1/3 = ON):转速监控未激活。
转速监控开 (S1/3 = OFF):转速监控激活。
转速监控功能用于在驱动装置受阻时对其进行保护。
转速监控激活后,如驱动装置在电流极限上运行超过1秒钟(出厂设置),驱动装置将发出“转速监控”故障信息。驱动装置通过状态LED指示灯“DRIVE”发出故障信号。在监控装置做出响应前,电流极限必须在延迟时间内不中断到达。
❮
❯
MOVIMOT® advanced
语言
Deutsch
汉语
Brasileiro
Español
English
SEW-EURODRIVE
首页
调试
DIP开关
DIP开关说明
DIP开关S1/3:禁用转速监控 (PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)