连接电缆

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE:

28114345

HELUKABEL®
JZ-500

可变

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12,5针,L编码,母头

 

M12,5针,L编码,公头

CE:

28117751

HELUKABEL®
JZ-500

可变

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

裸露

 

M12,5针,L编码,公头

CE:

28117786

HELUKABEL®
JZ-500

可变

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12,5针,L编码,母头

 

裸露

CE/UL:

28114353

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

可变

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12,5针,L编码,母头

 

M12,5针,L编码,公头

CE/UL:

28117778

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

可变

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

裸露

 

M12,5针,L编码,公头

CE/UL:

28117794

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

可变

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12,5针,L编码,母头

 

裸露