Cable de conexión

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cables de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE:

28114345

HELUKABEL®
JZ-500

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

M12, 5 polos, codificado en L, macho

CE:

28117751

HELUKABEL®
JZ-500

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

abierto

 

M12, 5 polos, codificado en L, macho

CE:

28117786

HELUKABEL®
JZ-500

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

abierto

CE/UL:

28114353

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

M12, 5 polos, codificado en L, macho

CE/UL:

28117778

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

abierto

 

M12, 5 polos, codificado en L, macho

CE/UL:

28117794

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

abierto