Entrada (classe de rotação 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71MS4 | 71M4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | 80MK4 | 80M4 | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| |||||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensão nominal de rede CA | Vrede | 3 x 380 – 500 VCA | |||||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||||||