Exemplo

A unidade de acionamento possui os seguintes consumidores:

  • Consumo básico da tampa de controle tamanho 1 (-210 mA).
  • Encoder MOVILINK® DDI (-120 mA)
  • Painel de operação (-50 mA),
  • A STO é jumpeada internamente no conversor (-20 mA).

Sem uma fonte externa de 24 V, 420 mA ainda estão disponíveis para as entradas e saídas digitais após deduzir o consumo básico e o consumo de corrente dos consumidores.

820 mA - 210 mA - 120 mA - 50 mA - 20 mA = 420 mA

Se os consumidores conectados exigirem mais corrente, a unidade de acionamento deve ser alimentada com 24 V externamente. A corrente máxima permitida com uma alimentação externa não deve ser excedida.