Beispiel

Die Antriebseinheit hat folgende Verbraucher:

  • Grundbedarf Elektronikdeckel Baugröße 1 (-210 mA).
  • MOVILINK® DDI-Geber (-120 mA)
  • Bediengerät (-50 mA),
  • Im Umrichter ist der STO intern gebrückt (-20 mA).

Ohne externe 24‑V‑Versorgung stehen für die digitalen Ein- und Ausgänge nach dem Abzug des Grundbedarfs und dem Strombedarf der Verbraucher noch 420 mA zur Verfügung.

820 mA - 210 mA - 120 mA - 50 mA - 20 mA = 420 mA

Wenn die angeschlossenen Verbraucher mehr Strom benötigen, müssen Sie die Antriebseinheit von extern mit 24 V versorgen. Der maximal zulässige Strom mit externer Versorgung darf nicht überschritten werden.