Cabo de conexão 4.0 mm2
Os seguintes cabos híbridos são aprovados pela SEW‑EURODRIVE para instalações com sinais STO:
Cabo de conexão | Conformidade/tensão de operação | Rolo de cabo/tipo de instalação | Tipo de cabo | Seção transversal do cabo/ |
---|---|---|---|---|
Extremidade final do cabo está livre (não montado) | CE/UL: 500 VCA | 100 m 200 m | HELUKABEL® Li9YYö | 4.0 mm2 28118731 |
Extremidade final do cabo está livre (não montado) | CE/UL: 500 VCA | 100 m 200 m | HELUKABEL® Li9Y11Y- | 4.0 mm2 28118715 |