Cable de conexión 4.0 mm2
Los siguientes cables híbridos están autorizados por SEW‑EURODRIVE para instalaciones con señales STO:
Cable de conexión | Conformidad/tensión de funcionamiento | Rollo de cable/tipo de tendido | Tipo de cable | Sección de cable/ |
|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto (sin prefabricar) | CE/UL: 500 V CA | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9YYö | 4.0 mm2 28118731 |
Extremo de cable abierto (sin prefabricar) | CE/UL: 500 V CA | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9Y11Y- | 4.0 mm2 28118715 |