Seccionador de corte em carga
AVISO
Maior desgaste dos contatos comutáveis.
Destruição dos contatos comutáveis.
- Evitar a comutação do interruptor de corte em carga sob carga.
O interruptor de corte em carga da unidade é utilizado para interromper a fonte de alimentação à tampa de controle. Os bornes da unidade ainda permanecem sob tensão. Se instalado corretamente, os bornes da unidade foram concebidos para serem à prova de toque.
O contato de retorno (contato normalmente fechado) do interruptor de corte em carga atua na entrada digital DI08 da unidade. Se a unidade suportar 24 VCC, o estado do interruptor de corte em carga pode ser solicitado através da entrada digital DI08.
O interruptor de corte em carga pode ser travado 3 vezes.