Seccionador de carga
ATENCIÓN
Mayor desgaste de los contactos de conmutación.
Deterioro del contacto de conmutación.
- Evite conectar el seccionador de carga bajo carga.
El seccionador de carga de la unidad sirve para interrumpir la tensión de alimentación de la tapa de la electrónica. Las bornas de la unidad siguen con tensión aplicada. Si se instalan correctamente, las bornas de la unidad están diseñadas a prueba de contacto.
El contacto de respuesta (contacto normalmente cerrado) del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria DI08 de la unidad. Si la unidad se alimenta con 24 V CC, el estado del seccionador de carga se puede consultar a través de la entrada binaria DI08.
El seccionador de carga dispone de triple bloqueo.