Bornes da rede X1a
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes da rede X1a | sem terminal para cabos | com terminais para cabos |
---|---|---|
Seção transversal da conexão | 0.2 mm2 – 6 mm2 | 0.25 mm2 – 4 mm2 |
Comprimento de fio desencapado | 10 mm – 12 mm |