Substituição do módulo de energia
Trocar o módulo de energia da seguinte maneira:
- Observar as indicações de segurança!
- Remover os parafusos e retirar a tampa de controle da caixa de ligação.
- Retirar o módulo de energia da tampa de controle.
- Comparar o código e o status do módulo capacitor.
- Ajustar as chaves DIP no novo módulo de energia de acordo com as configurações do módulo de energia anterior.
- Colocar o módulo de energia novo na tampa de controle.
- Colocar a tampa de controle sobre a caixa de ligação e aparafusá-la bem.
- Alimentar a unidade com tensão.
- Verificar a colocação em operação da unidade.
- Se necessário, efetuar uma nova colocação em operação ou carregar uma colocação em operação salva na unidade.
- Em unidades com placa de segurança, verificar a colocação em operação da placa de segurança. Estão disponíveis informações mais detalhadas no manual "Opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A".
- Verificar se a nova tampa de controle funciona corretamente.
INFORMAÇÃO