Cambio del módulo de memoria
Cambie el módulo de memoria del siguiente modo:
- Tenga en cuenta las notas de seguridad.
- Suelte los tornillos y retire la tapa de la electrónica de la caja de conexiones.
- Retire el módulo de memoria de la tapa de la electrónica.
- Compare la ref. de pieza y el estado del módulo de memoria.
- Ajuste los interruptores DIP del nuevo módulo de memoria de acuerdo con la configuración del módulo de memoria anterior.
- Coloque el módulo de memoria reemplazable en la nueva tapa de la electrónica.
- Coloque la tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones y apriétela.
- Conecte la tensión de la unidad.
- Compruebe la puesta en marcha de la unidad.
- En caso necesario, ejecute de nuevo la puesta en marcha o cargue una puesta en marcha guardada en la unidad.
- En las unidades con tarjeta de seguridad, compruebe la puesta en marcha de la tarjeta de seguridad. Encontrará más información al respecto en el manual "Opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A".
- Compruebe el funcionamiento de la nueva tapa de la electrónica.
AVISO