Pares de apriete de prensaestopas

Apriete los prensaestopas CEM suministrados opcionalmente por SEW‑EURODRIVE con los pares siguientes:

Racor

Ref. de pieza

Contenido (unidades)

Tamaño

Diámetro exterior del cable (mm)

Par de apriete (Nm)

Prensaestopas CEM (latón niquelado)

18204783

10

M16 x 1.5

5 – 9

4

18204805

10

M25 x 1.5

11 – 16

7

Prensaestopas CEM (acero inoxidable)

18216366

10

M16 x 1.5

5 – 9

4

18216382

10

M25 x 1.5

11 – 16

7

Prensaestopas para el paso de cables Ethernet con conector enchufable MINI IO (latón niquelado) que entran desde fuera

25676040

10 unidades

M25 x 1.5

1 x 6.5 mm

7.0 Nm

25676032

10 unidades

M25 x 1.5

2 x 6.5 mm

7.0 Nm