X1207: Conexión de 400 V CA (IN)
AVISO

El número de ciclos de conexión permitidos para este conector es de 10 veces.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión de 400 V CA (IN) |
Tipo de conexión |
|---|
QPD W 4PE2,5, conexión QUICKON, codificación 3, macho, empresa PhoenixContact |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | L1 | Conexión de red, fase L1 (IN) |
2 | L2 | Conexión de red, fase L2 (IN) |
3 | L3 | Conexión de red, fase L3 (IN) |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
N | Res. | Reservado |
AVISO