X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
HINWEIS

Die Anzahl zulässiger Steckzyklen für diesen Steckverbinder beträgt 10 mal.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
AC-400-V-Anschluss (IN) |
Anschlussart |
|---|
QPD W 4PE2,5, QUICKON-Anschluss, Codierung 3, male, Fa. PhoenixContact |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 (IN) |
2 | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 (IN) |
3 | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 (IN) |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
N | Res. | Reserviert |
HINWEIS