Interruptores DIP S1/1 – S1/4 y S2/1 – S2/4 (POWERLINK)
En los interruptores DIP S1/1 a S1/4 y S2/1 a S2/4 se ajusta binariamente la dirección POWERLINK de la unidad de accionamiento.
Ejemplo dirección 17:
Interruptores DIP | Ajuste | Cálculo | |
S1/1 | ON | 20 x 1 = | 1 |
S1/2 | OFF | 21 x 0 = | 0 |
S1/3 | OFF | 22 x 0 = | 0 |
S1/4 | OFF | 23 x 0 = | 0 |
S2/1 | ON | 24 x 1 = | 16 |
S2/2 | OFF | 25 x 0 = | 0 |
S2/3 | OFF | 26 x 0 = | 0 |
S2/4 | OFF | 27 x 0 = | 0 |
Dirección POWERLINK: | 17 | ||