| MOVIMOT® advanced mit Motor DR2C..A (≙ IE5) |
Beschreibung | Antriebseinheit aus Getriebe, Synchronmotor und dezentralem Umrichter |
Leistung | - Drehzahlklasse 2000 min-1: 0.77 kW – 2.43 kW
- Drehzahlklasse 3000 min-1: 1.35 kW – 2.26 kW
|
Überlastfähigkeit | 200 % – 250 % |
Antriebsdaten
(ohne Getriebe) | Drehmomentbereich
- Drehzahlklasse 2000 min-1: 3.3 Nm – 11.6 Nm
- Drehzahlklasse 3000 min-1: 3.5 Nm – 7.2 Nm
Drehzahlbereich (mit Geber)In Vorbereitung
- Drehzahlklasse 2000 min-1: 1 min-1 – 2000 min-1
- Drehzahlklasse 3000 min-1: 1 min-1 – 3000 min-1
Drehzahlbereich (ohne Geber)
- Drehzahlklasse 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
- Drehzahlklasse 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1
|
Optionen | - Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
- Sicherer Singleturn-Geber /EI7C-FSNur in Kombination mit der Sicherheitsoption CSL51.
 - Steckverbinder /IV
- Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt /D11
- Integrierter Bremswiderstand /BW1
- Weitere Optionen siehe Dokumentation des DR2C..-Motors
- Weitere Optionen siehe Optionen MOVI-C® dezentraler Umrichter
|