X5133_3: Digitale Ein-/Ausgänge
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Digitale Ein-/Ausgänge |
Anschlussart |
---|
M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V | DC-24-V-Sensor-/Aktorversorgung |
2 | DIO02 | Eingang Sensor DIO02/Ausgang Aktor DIO02 |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial für Sensoren/Aktoren |
4 | DIO01 | Eingang Sensor DIO01/Ausgang Aktor DIO01 |
5 | FE | Funktionserde |
HINWEIS