M16电缆进线
下图显示了可能的插接头位置:


插接头 | 不得与下列插接头处于同一位置: | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 编码环/颜色 | 功能 | 位置 | |
X5504 | 黄色 | STO插接头X5504和X5505只能一起订购。 (3芯接头) | X、2或3 |
|
X5505 | 黄色 |
(3芯接头) | X、2或3 |
|
X5135 | - | X、2或3 |
| |
X1523 | 淡灰色 | X、2或3 |
| |
X1524 | 黑色 | DC 24 V辅助电压 (AUX‑PWR) | X、2或3 |
|
X4142 | 红光 | X、2或3 |
| |
- | - | [1] 可选压力补偿 | X或2 |
|
- | - | [2] 用于等电位联结的可选连接 | X或2 |
|