M25电缆进线

下图显示了可能的插接头位置:

插接头

不得与下列插接头处于同一位置:

名称

编码环/颜色

功能

位置

X1203_1

黑色

AC 400 V接头插接头X1203_1也可以单独订购(即无插接头X1203_2)。

X、2或3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

黑色

AC 400 V接头

X、2或3

  • X5136

X1206

-

AC 400 V接头 (IN)

X、2或3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X1207

黑色

AC 400 V接头

X、2或3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

混合连接PA (IN)

AC 400 V和DC 24 V辅助电压

X、2或3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X5136

-

数字量输入/输出端

X、2或3

  • X1203_2