Tampa de controle (conversor) do tamanho 2

MOVIMOT® advanced

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 2
sem ventilador

Tamanho 2
com ventilador

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corrente nominal de saída
Tampa de controle

fPWM = 4 kHz, URede = 400 V

IN_ Conversor

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potência de saída aparente

SN

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

Capacidade de sobrecarga
de IN_Conversor
com fPWM = 4 kHz

URede = 400 V

fdesl < 3 Hz: 235%

fdesl > 3Hz: 300%

fdesl < 3 Hz: 195%

fdesl > 3Hz: 250%

fdesl < 3 Hz: 155%

fdesl > 3Hz: 200%

URede = 500 V

fdesl < 3 Hz: 210%

fdesl > 3Hz: 300%

fdesl < 3 Hz: 175%

fdesl > 3Hz: 250%

fdesl < 3 Hz: 140%

fdesl > 3Hz: 200%

A capacidade de sobrecarga da unidade de acionamento é de 210%Exceção: Para a combinação da tampa de controle D..0160 com o motor DRN132M4, a capacidade de sobrecarga é limitada a 200%. a MN é limitado e pode ser ainda mais limitado, dependendo da relação do redutor. Conectar o limite de torque do conversor adequadamente. Os torques de saída máximos admissíveis para o MOVIMOT® advanced com redutores podem ser encontrados no catálogo “Motorredutores .. MOVIMOT® advanced”.

Frequência PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

fmáx

U/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

CFC:

500 Hz

ELSM®:

500 Hz

Potência nominal dissipada

Módulo de potência

PV

90 W

120 W

153 W

191 W