Entrada (tipo de conexão: △)

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Tensão nominal de rede CA
(de acordo com EN 50160)

Vrede

3 x 380 – 500 V

Corrente nominal de rede CA

Irede

1.6 A

1.9 A

2.4 A

3.5 A

5.0 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%

MOVIMOT® advanced

DRN..

100LS4/D..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 2
sem ventilador

Tamanho 2
com ventilador

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Tensão nominal de rede CA
(de acordo com EN 50160)

Vrede

3 x 380 – 500 V

Corrente nominal de rede CA

Irede

6.7 A

 

7.3 A

10.8 A

13.8 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%