Esquema de conexão MOVIMOT® advanced DAC

A figura a seguir mostra as conexões da unidade:

[1]

Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro.

[2]

Bornes de rede X1 apenas na conexão sem interruptor de corte em carga

[3]

Bornes de rede X1a apenas na conexão com interruptor de corte em carga

A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® advanced DAC.

As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo Posições dos conectores do tamanho 1, Posições dos conectores do tamanho 2.