Esquema de conexiones de MOVIMOT® advanced DAC

La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:

[1]

Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional.

[2]

Bornas para conexión a red X1 solo en la combinación sin seccionador de carga

[3]

Bornas para conexión a red X1a solo en combinación con seccionador de carga

Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® advanced DAC.

Las posiciones de los conectores enchufables se encuentran en el capítulo Posiciones de los conectores enchufables tamaño 1, Posiciones de los conectores enchufables tamaño 2.