Bornas para conexión a red X1a
Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:
Bornas para conexión a red X1a | Sin puntera de cable | Con punteras de cable |
---|---|---|
Sección de conexión | 0.2 mm2 – 6 mm2 | 0.25 mm2 – 4 mm2 |
Longitud sin aislamiento | 10 mm – 12 mm |